Sight glass saddle, SGS, 1 3/8 in
014-1557
Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR
014-1557
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Multi pack |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | SGS 1 3/8in Sight Glass Saddle M/10x6 |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 52.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 754 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
| Názov výrobku | Sight glass saddle |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | SGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt, komentáre | Tube fitting |
| Pripojenie priezorníka | M24 x 1 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Sight glass accessories |
| SCIP dokumentácia č. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | SG & SGP without indicator |
| Typ výrobku | SGS |
| Typové označenie | Tube fitting |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1 3/8 in |
| Veľkosť trubice [palce] | 1 3/8 in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.097 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.085 Kilogram |
| Objem | 0.086 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009467 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |