Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Sight glass saddle, SGS, 1 1/8 in

014-1556

Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaMulti pack
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSGS 1 1/8in Sight Glass Saddle M/10x6
Max. Pracovný tlak [bar]52.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]754 psig
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Názov výrobkuSight glass saddle
Obsah batérieNo
Použité pre produktSGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produkt, komentáreTube fitting
Pripojenie priezorníkaM24 x 1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSight glass accessories
SCIP dokumentácia č.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dokumentácia názov výrobkuSG & SGP without indicator
Typ výrobkuSGS
Typové označenieTube fitting
Veľkosť prípoja [palce]1 1/8 in
Veľkosť trubice [palce]1 1/8 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.091 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.079 Kilogram
Objem86.112 Cubic centimeter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255009429
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm