Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Sedlo (príchytka) priehľadítka, SGS

014-1074

Typové označenie: Tube fitting, Použité pre produkt: SGP 20 RN; SGR; SGRH

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaPriemyselný balík
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSGS 1 3/8in Sight Glass Saddle I/80
Max. Pracovný tlak [bar]52.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]754 psig
Množstvo po formátoch balenia80 pc
Názov výrobkuSedlo (príchytka) priehľadítka
Obsah batérieNo
Použité pre produktSGP 20 RNSGRSGRH
Použité pre produkt, komentáreRúrová armatúra
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pripojenie priezorníkaM20 x 1.5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPríslušenstvo priezoru
SCIP dokumentácia č.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dokumentácia názov výrobkuSG & SGP without indicator
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ výrobkuSGS
Typové označenieTube fitting
Veľkosť prípoja [palce]1 3/8 in
Veľkosť trubice [palce]1 3/8 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.055 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.054 Kilogram
Objem0.078 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428096737
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm