Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Sedlo (príchytka) priehľadítka, SGS

014-1058

Typové označenie: Tube fitting, Použité pre produkt: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaPriemyselný balík
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSG 1 5/8in saddle I/80
Max. Pracovný tlak [bar]52.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]754 psig
Množstvo po formátoch balenia80 pc
Názov výrobkuSedlo (príchytka) priehľadítka
Obsah batérieNo
Použité pre produktSGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN
Použité pre produkt, komentáreRúrová armatúra
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pripojenie priezorníkaM24 x 1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPríslušenstvo priezoru
SCIP dokumentácia č.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dokumentácia názov výrobkuSG & SGP without indicator
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ výrobkuSGS
Typové označenieTube fitting
Veľkosť prípoja [palce]1 5/8 in
Veľkosť trubice [palce]1 5/8 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.087 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.086 Kilogram
Objem0.078 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428255622
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm