Sedlo (príchytka) priehľadítka, SGS
014-1056
Typové označenie: Tube fitting, Použité pre produkt: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR
014-1056
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | SG 1 1/8in saddle I/80 |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 52.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 754 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 80 pc |
| Názov výrobku | Sedlo (príchytka) priehľadítka |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | SGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN |
| Použité pre produkt, komentáre | Rúrová armatúra |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Pripojenie priezorníka | M24 x 1 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Príslušenstvo priezoru |
| SCIP dokumentácia č. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | SG & SGP without indicator |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ výrobku | SGS |
| Typové označenie | Tube fitting |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1 1/8 in |
| Veľkosť trubice [palce] | 1 1/8 in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.08 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.079 Kilogram |
| Objem | 0.07 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428255608 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |