Danfoss logo
Sight glass, SGI 12s_014-0036, 014-003666, 014-0042

SGI 12s, Priehľadítko, Spájka, ODF, 12 mm, Spájka, ODF, 12 mm

014-0042

Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť prívodu [mm]: 12, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť vývodu [mm]: 12, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 28

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Accessory (EF013236)TRUE
ChladiváR22
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaMulti balenie
Indikátor vlhkostiI indikátor
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Material (EF002169)Brass
Material DescriptionSGI 12S MP - 48
Materiál prípojaMeď
Materiál telesaMosadz
Max. Pracovný tlak [bar]35.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]500 psig
Množstvo po formátoch balenia28 pc
Názov výrobkuPriehľadítko
Obsah batérieNo
Príslušenstvo k výrobkuNie
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPriehľadítka
Špecifické vybavenie
Hodnota
SCIP dokumentácia č.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dokumentácia názov výrobkuSG & SGP with indicator
Spare part (EF013237)TRUE
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]175 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-58 °F
Typ prívodného pripojeniaSpájka, ODF
Typ výrobkuSGI 12s
Typ vývodného pripojeniaSpájka, ODF
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Veľkosť prívodu [mm]12.00 mm
Veľkosť vývodu [mm]12.00 mm
Zelená: max. kond. vlhkosti pri 25 °CR22: 150 ppm
Zelená: max. kond. vlhkosti pri 43 °CR22: 250 ppm
Žltá: min. kond. vlhkosti pri 25 °CR22: 300 ppm
Žltá: min. kond. vlhkosti pri 43 °CR22: 500 ppm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.164 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.144 Kilogram
Objem0.277 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422014096
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm