SGI 10, Priehľadítko, KALÍŠKOVÝ SPOJ, 10 mm, KALÍŠKOVÝ SPOJ, 10 mm
014-0008
Typ prívodného pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Veľkosť prívodu [mm]: 10, Typ vývodného pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Veľkosť vývodu [mm]: 10, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 25
014-0008
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R22 |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Iná dokumentácia RoHS | Saudi Arabia RoHS |
| Indikátor vlhkosti | I indikátor |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Material Description | SGI 10 MP - 72 |
| Materiál prípoja | Mosadz |
| Materiál telesa | Mosadz |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 35.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 500 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 25 pc |
| Názov výrobku | Priehľadítko |
| Obsah batérie | No |
| Príslušenstvo k výrobku | Typické príslušenstvo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Priehľadítka |
| SCIP dokumentácia č. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dokumentácia názov výrobku | SG & SGP with indicator |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplotný rozsah [°C] [max.] | 80 °C |
| Teplotný rozsah [°C] [min.] | -50 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 175 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
| Typ prívodného pripojenia | KALÍŠKOVÝ SPOJ |
| Typ výrobku | SGI 10 |
| Typ vývodného pripojenia | KALÍŠKOVÝ SPOJ |
| Veľkosť prívodu [mm] | 10.00 mm |
| Veľkosť prívodu [palce] | 3/8 in |
| Veľkosť vývodu [mm] | 10.00 mm |
| Veľkosť vývodu [palce] | 3/8 in |
| Vnútorný/vonkajší prívod | Externé |
| Vnútorný/vonkajší vývod | Externé |
| Zelená: max. kond. vlhkosti pri 25 °C | R22: 150 ppm |
| Zelená: max. kond. vlhkosti pri 43 °C | R22: 250 ppm |
| Žltá: min. kond. vlhkosti pri 25 °C | R22: 300 ppm |
| Žltá: min. kond. vlhkosti pri 43 °C | R22: 500 ppm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.176 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.159 Kilogram |
| Objem | 0.143 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422040293 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |