SGN 22s, Priehľadítko, Spájka, ODF, 22 mm, Spájka, ODF, 22 mm
014-0186
Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť prívodu [mm]: 22, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť vývodu [mm]: 22, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 28
014-0186
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Chladivá bez oleja | R134aR513A |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Identický produkt | 014-0200 |
| Indikátor vlhkosti | Indikátor N |
| Kompatibilita mazív | Aplikácie bez oleja |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Material Description | SGN 22S MP - 48 |
| Materiál prípoja | Meď |
| Materiál telesa | Mosadz |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 35.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 500 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 28 pc |
| Názov výrobku | Priehľadítko |
| Obsah batérie | No |
| Príslušenstvo k výrobku | Nie |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Priehľadítka |
| SCIP dokumentácia č. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | SG & SGP with indicator |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 175 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
| Typ prívodného pripojenia | Spájka, ODF |
| Typ výrobku | SGN 22s |
| Typ vývodného pripojenia | Spájka, ODF |
| Veľkosť prívodu [mm] | 22.00 mm |
| Veľkosť prívodu [palce] | 7/8 in |
| Veľkosť vývodu [mm] | 22.00 mm |
| Veľkosť vývodu [palce] | 7/8 in |
| Zelená: max. kond. vlhkosti pri 25 °C | R134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Zelená: max. kond. vlhkosti pri 43 °C | R134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
| Žltá: min. kond. vlhkosti pri 25 °C | R134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Žltá: min. kond. vlhkosti pri 43 °C | R134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.272 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.249 Kilogram |
| Objem | 0.277 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422103998 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |