Danfoss logo
LLG 590 SF - 2512+068

Priehľadítko, LLG 590 SF

2512+068

Typ výrobku: LLG 590 SF, Zariadenie: SNV-ST a adaptér pre priezor, Max. Pracovný tlak [bar]: 25, Teplotný rozsah [°C]: -50 - 30, Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaJednodielne balenie
Iná dokumentácia RoHSSaudi Arabia RoHS
KategóriaArt. 4, par. 3
Kombinované podľaLLG 185 + LLG 335
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionLLG 590 SF LIQUID LEVEL GLASS
Max. Pracovný tlak [bar]25.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]363 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuPriehľadítko
Obsah batérieNo
OsvedčenieEAC
Popis výrobkuPriezory na kontrolu hladiny kvapaliny
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaPriehľadítka
SCIP dokumentácia č.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dokumentácia názov výrobkuLLG
Sigth glass length [mm]590 mm
Skupina kvapaliny1
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]86 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-58 °F
Typ výrobkuLLG 590 SF
ZariadenieSNV-ST a adaptér pre priezor

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom20.21 Kilogram
Hmotnosť bez obalu18.47 Kilogram
Objem42.97 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428200165
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm