Priehľadítko, LLG 185 SF
2512+066
Typ výrobku: LLG 185 SF, Zariadenie: SNV-ST a adaptér pre priezor, Max. Pracovný tlak [bar]: 25, Teplotný rozsah [°C]: -50 - 30, Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1
2512+066
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R717 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | LLG 185 SF LIQUID LEVEL GLASS |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 25.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 363 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Priehľadítko |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | EAC |
| Popis výrobku | Priezory na kontrolu hladiny kvapaliny |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Priehľadítka |
| SCIP dokumentácia č. | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | LLG |
| Sigth glass length [mm] | 185 mm |
| Skupina kvapaliny | 1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 86 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
| Typ výrobku | LLG 185 SF |
| Zariadenie | SNV-ST a adaptér pre priezor |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 8.536 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 7.89 Kilogram |
| Objem | 17.612 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428200189 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |