Danfoss logo
LLG 1550 S - 2512+062

Priehľadítko, LLG 1550 S

2512+062

Typ výrobku: LLG 1550 S, Zariadenie: SNV-ST, Max. Pracovný tlak [bar]: 25, Teplotný rozsah [°C]: -10 - 100, Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaJednodielne balenie
Iná dokumentácia RoHSSaudi Arabia RoHS
KategóriaArt. 4, par. 3
Kombinované podľaLLG 740 + LLG 740
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionLLG 1550 S LIQUID LEVEL GLASS
Max. Pracovný tlak [bar]25.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]363 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuPriehľadítko
Obsah batérieNo
OsvedčenieEAC
Popis výrobkuPriezory na kontrolu hladiny kvapaliny
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaPriehľadítka
SCIP dokumentácia č.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dokumentácia názov výrobkuLLG
Sigth glass length [mm]1550 mm
Skupina kvapaliny1
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]212 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]14 °F
Typ výrobkuLLG 1550 S
ZariadenieSNV-ST

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom49.34 Kilogram
Hmotnosť bez obalu37.874 Kilogram
Objem99.04 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428200196
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm