Priehľadítko, LLG 995
2512+053
Typ výrobku: LLG 995, Zariadenie: Zváracie vsuvky, Max. Pracovný tlak [bar]: 25, Teplotný rozsah [°C]: -10 - 100, Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1
2512+053
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R717 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Iná dokumentácia RoHS | Saudi Arabia RoHS |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Kombinované podľa | LLG 185 + LLG 740 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | LLG 995 LIQUID LEVEL GLASS |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 25.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 363 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Priehľadítko |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | EAC |
| Popis výrobku | Priezory na kontrolu hladiny kvapaliny |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Priehľadítka |
| SCIP dokumentácia č. | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | LLG |
| Sigth glass length [mm] | 995 mm |
| Skupina kvapaliny | 1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 212 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | 14 °F |
| Typ výrobku | LLG 995 |
| Zariadenie | Zváracie vsuvky |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 36 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 25.34 Kilogram |
| Objem | 104.673 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428200288 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |