Priehľadítko, LLG 1550
027X0333
Popis výrobku: Priezory na kontrolu hladiny kvapaliny, Zahrnuté súčasti: Predĺžená zváracia vsuvka
027X0333
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | LLG 1550, 61" Liquid Level Glass |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Priehľadítko |
| Obsah batérie | No |
| Popis výrobku | Priezory na kontrolu hladiny kvapaliny |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Regionally specified kits |
| SCIP dokumentácia č. | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | LLG |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplotný rozsah [°C] | 100 °C |
| Typ výrobku | LLG 1550 |
| Zahrnuté súčasti | Predĺžená zváracia vsuvka |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 50.98 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.007 Kilogram |
| Objem | 135.971 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428946537 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |