Danfoss logo
Sight glass, LLG

Priehľadítko, LLG 335

027X0180

Popis výrobku: Priezory na kontrolu hladiny kvapaliny, Zahrnuté súčasti: Predĺžená zváracia vsuvka

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionLIQ.LEVEL INDIC.LLG 335W/1/2" ANSI W
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuPriehľadítko
Obsah batérieNo
Popis výrobkuPriezory na kontrolu hladiny kvapaliny
Product lineIndustrial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaRegionally specified kits
SCIP dokumentácia č.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dokumentácia názov výrobkuLLG
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplotný rozsah [°C]100 °C
Typ výrobkuLLG 335
Zahrnuté súčastiPredĺžená zváracia vsuvka

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom12.04 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.007 Kilogram
Objem24.481 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428491532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm