Priehľadítko, LLE
1100C-R
Materiál telesa: Oceľ, Dĺžka vložky [palce]: 2
1100C-R
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka vložky [palce] | 2.000 in |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Lens | Reflex |
| Material Description | Level Eye |
| Materiál telesa | Oceľ |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Priehľadítko |
| Obsah batérie | No |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regionally specified kits |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ prípoja | Square end |
| Typ výrobku | LLE |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.9 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.9 Kilogram |
| Objem | 0.275 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428368308 |
| Proposition 65 | No significant risk |