Danfoss logo
080Z2837, 080Z2839, 080Z2840, 080Z2841, 080Z2842

Snímač na detekciu plynov, DGS

080Z2840

Typ snímača 1: Polovodič, Rozsah chlad. [ppm] snímač 1: 0 - 2000

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR134aR407AR407FR417AR422AR422DR427AR438AR449AR450A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolné limity alarmu [ppm], snímač 1500 ppm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Horné limity alarmu [ppm], snímač 1500 ppm
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionGas Sensor - DGS-SC HFC gr.2 + LED&Buzz
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Napájacie napätie [V] AC [Max]27 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]21 V
Napájacie napätie [V] DC [max.]29.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]19.00 V
Názov výrobkuSnímač na detekciu plynov
Obsah batérieNo
Oneskorenie odozvy [s]0 s
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaSnímače
Relatívna vlhkosť (RH) [%] [Max]90 % RH
Relatívna vlhkosť (RH) [%] [Min]15 % RH
Rozsah chlad. [ppm] snímač 1 [Max]2000 ppm
Rozsah chlad. [ppm] snímač 1 [Min]0 ppm
Spotreba energie [A]0.25 A
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplotný rozsah [°C] [max.]60 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-35 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]140 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-31 °F
Typ snímača 1Polovodič
Typ výrobkuDGS
Zahrnuté súčastiKáblové priechodkyKalibračný cert.
ZariadenieBzučiak a osvetlenie

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.392 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.26 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem1.286 Liter
EAN/UPC5715162983256