Danfoss logo
DGS spare part

Servisná súprava, DGS

080Z2815

Gas detecting sensor version: Spare sensor HFC gr.1

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R452AR454AR454BR454CR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSpare sensor HFC gr.1
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuServisná súprava
Obsah batérieNo
Obsah PFAS [Áno/Nie]No
Oddelenie25
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaSensors spare parts
Rozsah chlad. [ppm] snímač 1 [Max]2000 ppm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah chlad. [ppm] snímač 1 [Min]0 ppm
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]122 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-22 °F
Typ snímača 1Polovodič
Typ výrobkuDGS
Verzia snímača na detekciu plynovSpare sensor HFC gr.1
Zahrnuté súčastiKalibračný certifikát
ZariadenieVopred kalibrovaný

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.038 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.022 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.109 Liter
EAN/UPC5702428557177