Danfoss logo
DGS spare part

Servisná súprava, DGS

080Z2813

Gas detecting sensor version: DGS-IR CO2

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDGS-IR CO2
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuServisná súprava
Obsah batérieNo
Obsah PFAS [Áno/Nie]No
Oddelenie25
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaSensors spare parts
Rozsah chlad. [ppm] snímač 1 [Max]20000 ppm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah chlad. [ppm] snímač 1 [Min]0 ppm
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-35 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]122 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-31 °F
Typ snímača 1Infračervený
Typ výrobkuDGS
Verzia snímača na detekciu plynovDGS-IR CO2
Zahrnuté súčastiKalibračný certifikát
ZariadenieVopred kalibrovaný

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom32 Gram
Hmotnosť bez obalu22 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.109 Liter
EAN/UPC5702428557191