Danfoss logo
DGS-SC, DGS-PE, DGS-IR CO2

Snímač na detekciu plynov, DGS

080Z2809

Typ snímača 1: Polovodič, Rozsah chlad. [ppm] snímač 1: 0 - 2000

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R452AR454AR454BR454CR455AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolné limity alarmu [ppm], snímač 1500 ppm
Formát baleniaJednodielne balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Horné limity alarmu [ppm], snímač 1500 ppm
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionGas Sensor - DGS-SC HFC gr.1 + LED&Buzz
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Napájacie napätie [V] AC [Max]27 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]21 V
Napájacie napätie [V] DC [max.]29.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]19.00 V
Názov výrobkuSnímač na detekciu plynov
Obsah batérieNo
Oneskorenie odozvy [s]0 s
Product lineElectronic Controllers and Services
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaSnímače
Relatívna vlhkosť (RH) [%] [Max]90 % RH
Relatívna vlhkosť (RH) [%] [Min]15 % RH
Rozsah chlad. [ppm] snímač 1 [Max]2000 ppm
Rozsah chlad. [ppm] snímač 1 [Min]0 ppm
Spotreba energie [A]0.25 A
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplotný rozsah [°C] [max.]60 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-35 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]140 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-31 °F
Typ snímača 1Polovodič
Typ výrobkuDGS
Zahrnuté súčastiKáblové priechodkyKalibračný cert.
ZariadenieBzučiak a osvetlenie

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.364 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.25 Kilogram
Objem1.23 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428557047
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm