Danfoss logo
DGS-IR 2 CO2 with 5 m cable

Snímač na detekciu plynov, DGS

080Z2802

Typ snímača 1: Infračervený, Rozsah chlad. [ppm] snímač 1: 0 - 20000

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolné limity alarmu [ppm], snímač 15000 ppm
Formát baleniaJednodielne balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Horné limity alarmu [ppm], snímač 15000 ppm
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionGas Sensor - DGS-IR 2 * CO2 - 5m
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Napájacie napätie [V] AC [Max]27 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]21 V
Napájacie napätie [V] DC [max.]29.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]19.00 V
Názov výrobkuSnímač na detekciu plynov
Obsah batérieNo
Obsah PFAS [Áno/Nie]No
Oddelenie25
Oneskorenie odozvy [s]0 s
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaSnímače
Relatívna vlhkosť (RH) [%] [Max]90 % RH
Relatívna vlhkosť (RH) [%] [Min]15 % RH
Rozsah chlad. [ppm] snímač 1 [Max]20000 ppm
Rozsah chlad. [ppm] snímač 1 [Min]0 ppm
Spotreba energie [A]0.25 A
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-35 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]122 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-31 °F
Typ snímača 1Infračervený
Typ výrobkuDGS
Verzia snímača na detekciu plynovR744
Zahrnuté súčastiKáblové priechodkyKalibračný cert.

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.131 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.919 Kilogram
Objem3.825 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428557115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm