Danfoss logo
 P310_076G1021_RoundPacard_UNF_ PN

Tlakový snímač (vysielač), DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi

076G1021

Elektrické pripojenie: Round Packard Metri-Pack, Typ tlakového pripojenia: UNF, Veľkosť tlakového pripojenia: 7/16-20, Kľúč špecifikácie: DST P310-9736-C2BD07-3

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýPin (kolík) 2
+ napájaniePin (kolík) 1
+ výstupPin (kolík) 3
Čas odozvy max. [ms]4 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenieRound Packard Metri-Pack
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec
Formát baleniaMulti balenie
Impulzový otrasYes
Iskrovo bezpečnýNie
Klasifikácia IP krytiaIP65
Kľúč špecifikácieDST P310-9736-C2BD07-3
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]125 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]-40 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max]257 °F
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min]-40 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSensor DST P310-9736-C2BD07-3
Max. tlak preťaženia [bar]960.0 bar
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]5.50 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]4.50 V
Nast. nulového bodu a rozsahuNie
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Nízka úroveň zacvakávania4.00
Obsah batérieNo
OsvedčenieC UL US UL RecognizedCE
Označenie CEYes
Pomerné meranievstupného napätia[%] [Max]90.0 % RH
Pomerné meranievstupného napätia[%] [Min]10.0 % RH
Preplachovacia membránaNie
Presnosť, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Špecifické vybavenie
Hodnota
Presnosť, typicky +/- FS [%]0.5 % RH
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Referencia jednotky tlakuSealed gauge
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]125 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]257 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
SCIP dokumentácia názov výrobkuDST P300
Štandard schvaľovaniaE227388E31024
Štandardné elektrické pripojenie150.2 SERIES
Štandardné tlakové pripojenieASME B1.1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]125 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]257 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-40 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Tlakové pripojenie HEX [mm]27.0 mm
Tlakový rozsah [bar] [max.]159.00 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]-1.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]2306.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]-14.50 psi
Typ tlakového pripojeniaUNF
Typ výrobkuDST P310
Úroveň signálu poruchy2.00
Veľkosť elektrického pripojenia3 kolíky
Veľkosť tlakového pripojenia7/16-20
Vysoká úroveň zacvakávania99.00
Výstupný signálRatio metric

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.131 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.115 Kilogram
Objem0.253 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424608736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm