Tlakový snímač (vysielač), DST P110, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
075G4269
Elektrické pripojenie: M12 x 1, Typ tlakového pripojenia: UNF, Veľkosť tlakového pripojenia: 7/16-20, Kľúč špecifikácie: DST P110-2631-A5BF08-0
075G4269
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| – spoločný | Pin (kolík) 3 |
| + napájanie | Pin (kolík) 1 |
| Čas odozvy max. [ms] | 2 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | M12 x 1 |
| Farba elektrického konektora | black |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Identický produkt | 075G1337 |
| Impulzový otras | No |
| Klasifikácia IP krytia | IP67 |
| Kľúč špecifikácie | DST P110-2631-A5BF08-0 |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max] | 80 °C |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min] | -40 °C |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Sensor DST P110 4-20mA(0-40 bar SG) |
| Materiál namáčaného dielu | 304L/316L |
| Materiál puzdra | 304L |
| Max. tlak preťaženia [bar] | 160.0 bar |
| Max. tlak preťaženia [psi] | 2320 psi |
| Množstvo po formátoch balenia | 60 pc |
| Napájacie napätie [V] DC [max.] | 28.00 V |
| Napájacie napätie [V] DC [min.] | 8.00 V |
| Názov výrobku | Tlakový snímač (vysielač) |
| Nízka úroveň zacvakávania | 3.80 |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | C UL US UL RecognizedCE |
| Označenie CE | Yes |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Snímače |
| Referencia jednotky tlaku | Sealed gauge |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 85 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Schválenie UL | Yes |
| Štandardné elektrické pripojenie | IEC 60947-5-2(1997) |
| Štandardné tlakové pripojenie | SAE J513 45° kalíškový spoj |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 100 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -40 °C |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| TEB vo vnútri CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samica |
| Tlakové pripojenie HEX [mm] | 27.0 mm |
| Tlakový rozsah [bar] [max.] | 40.00 bar |
| Tlakový rozsah [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 580.00 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Typ tlakového pripojenia | UNF |
| Typ výrobku | DST P110 |
| Veľkosť elektrického pripojenia | 4 kolíky |
| Veľkosť tlakového pripojenia | 7/16-20 |
| Vysoká úroveň zacvakávania | 20.50 |
| Výstupný signál | Current |
| Výstupný signál [mA] [Max] | 20 mA |
| Výstupný signál [mA] [Min] | 4 mA |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.071 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.058 Kilogram |
| Objem | 0.086 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255124146 |
| Proposition 65 | No significant risk |