Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

Tlakový snímač (vysielač), DST P110, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi

075G4223

Elektrické pripojenie: Round Packard Metri-Pack, Typ tlakového pripojenia: UNF, Veľkosť tlakového pripojenia: 7/16-20, Kľúč špecifikácie: DST P110-9231-C2BF08-0

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýPin (kolík) A
+ napájaniePin (kolík) B
Čas odozvy max. [ms]2 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieRound Packard Metri-Pack
Farba elektrického konektorablack
Formát baleniaPriemyselný balík
Impulzový otrasNo
Klasifikácia IP krytiaIP69K
Kľúč špecifikácieDST P110-9231-C2BF08-0
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]100 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]-40 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSensor DST P110-9231-C2BF08-0 I/60
Materiál namáčaného dielu304L
Materiál puzdra304L
Max. tlak preťaženia [bar]83.0 bar
Max. tlak preťaženia [psi]1203 psi
Množstvo po formátoch balenia60 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]28.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]8.00 V
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Nízka úroveň zacvakávania3.80
Obsah batérieNo
OsvedčenieC UL US UL RecognizedCE
Označenie CEYes
Product lineSensing Solutions
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaSnímače
Referencia jednotky tlakuSealed gauge
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Schválenie ULYes
Štandardné elektrické pripojenie150.2 SERIES
Štandardné tlakové pripojenieSAE J513 45° kalíškový spoj
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]100 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
TEB vo vnútri CTR ±FS [%]2.50 % RH
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamica
Tlakové pripojenie HEX [mm]27.0 mm
Tlakový rozsah [bar] [max.]20.00 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]-1.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]290.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]-14.50 psi
Typ tlakového pripojeniaUNF
Typ výrobkuDST P110
Úroveň signálu poruchy21.50
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť elektrického pripojenia3 kolíky
Veľkosť tlakového pripojenia7/16-20
Vysoká úroveň zacvakávania20.50
Výstupný signálCurrent
Výstupný signál [mA] [Max]20 mA
Výstupný signál [mA] [Min]4 mA

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.074 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.062 Kilogram
Objem0.086 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162938683
Proposition 65No significant risk