Danfoss logo
Pressure Transmitter, DST P110, Round Packard, Solder tube

Tlakový snímač (vysielač), DST P110, 0 bar - 35 bar, 0 psi - 507.5 psi

075G4203

Elektrické pripojenie: Round Packard Metri-Pack, Typ tlakového pripojenia: SPÁJKA, ODM, Veľkosť tlakového pripojenia: Spájkovacia trubica, Kľúč špecifikácie: DST P110-2536-C2EB07-0

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýPin (kolík) A
+ napájaniePin (kolík) B
+ výstupPin (kolík) C
Čas odozvy max. [ms]2 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieRound Packard Metri-Pack
Farba elektrického konektorablack
Formát baleniaPriemyselný balík
Identický produkt075G1251
Impulzový otrasNo
Klasifikácia IP krytiaIP69K
Kľúč špecifikácieDST P110-2536-C2EB07-0
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]135 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]-40 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSensor DST P110-2536-C2EB07-0 I/55
Materiál namáčaného dielu304L/316L
Materiál puzdra304L
Max. tlak preťaženia [bar]140.0 bar
Max. tlak preťaženia [psi]2030 psi
Množstvo po formátoch balenia55 pc
Napájacie napätie [V] DC5.00 V
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Obsah batérieNo
OsvedčenieC UL US UL RecognizedCE
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pomerné meranievstupného napätia[%] [Max]90.0 % RH
Pomerné meranievstupného napätia[%] [Min]10.0 % RH
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Referencia jednotky tlakuSealed gauge
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]125 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Schválenie ULYes
Štandardné elektrické pripojenie150.2 SERIES
Štandardné tlakové pripojeniePre spájkovaciu trubicu
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]135 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
TEB vo vnútri CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Tlakové pripojenie HEX [mm]27.0 mm
Tlakový rozsah [bar] [max.]35.00 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]507.50 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Typ tlakového pripojeniaSPÁJKA, ODM
Typ výrobkuDST P110
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť elektrického pripojenia3 kolíky
Veľkosť tlakového pripojeniaSpájkovacia trubica
Výstupný signálRatio metric

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.072 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.058 Kilogram
Objem0.175 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162704820
Proposition 65No significant risk