Tlakový snímač (vysielač), DST P110, 0 bar - 13.8 bar, 0 psi - 200 psi
075G4005
Elektrické pripojenie: Round Packard Metri-Pack, Typ tlakového pripojenia: UNF, Veľkosť tlakového pripojenia: 7/16-20, Kľúč špecifikácie: DST P110-6226-LBBF08-0
075G4005
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| – spoločný | Pin (kolík) A |
| + napájanie | Pin (kolík) B |
| + výstup | Pin (kolík) C |
| Čas odozvy max. [ms] | 2 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | Round Packard Metri-Pack |
| Farba elektrického konektora | Green |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Identický produkt | 075G1016 |
| Impulzový otras | No |
| Klasifikácia IP krytia | IP69K |
| Kľúč špecifikácie | DST P110-6226-LBBF08-0 |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max] | 120 °C |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min] | -40 °C |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Sensor DST P110 Ratio(0 to 200 psi Abs) |
| Materiál namáčaného dielu | 304L 316L |
| Materiál puzdra | 304L |
| Max. tlak preťaženia [bar] | 55.1 bar |
| Max. tlak preťaženia [psi] | 800 psi |
| Množstvo po formátoch balenia | 60 pc |
| Napájacie napätie [V] DC | 5.00 V |
| Názov výrobku | Tlakový snímač (vysielač) |
| Nízka úroveň zacvakávania | 4.00 |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Pomerné meranievstupného napätia[%] [Max] | 90.0 % RH |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Pomerné meranievstupného napätia[%] [Min] | 10.0 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Snímače |
| Referencia jednotky tlaku | Absolute |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 125 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Schválenie UL | Yes |
| Štandardné elektrické pripojenie | 150.2 SERIES |
| Štandardné tlakové pripojenie | SAE J513 45° kalíškový spoj |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 135 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -40 °C |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| TEB vo vnútri CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samica |
| Tlakové pripojenie HEX [mm] | 27.0 mm |
| Tlakový rozsah [bar] [max.] | 13.80 bar |
| Tlakový rozsah [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 200.00 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ tlakového pripojenia | UNF |
| Typ výrobku | DST P110 |
| Úroveň signálu poruchy | 2.00 |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť elektrického pripojenia | 3 kolíky |
| Veľkosť tlakového pripojenia | 7/16-20 |
| Vysoká úroveň zacvakávania | 99.00 |
| Výstupný signál | Ratio metric |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.074 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.062 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428558686 |
| Proposition 65 | No significant risk |