Danfoss logo
Pressure Transmitter, DST P110, Round Packard, Solder tube

Tlakový snímač (vysielač), DST P110, 0 bar - 33 bar, 0 psi - 478.62 psi

075G1328

Elektrické pripojenie: Round Packard Metri-Pack, Typ tlakového pripojenia: SPÁJKA, ODM, Veľkosť tlakového pripojenia: Spájkovacia trubica, Kľúč špecifikácie: DST P110-BT26-C2EB07-0

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýPin (kolík) A
+ napájaniePin (kolík) B
+ výstupPin (kolík) C
Čas odozvy max. [ms]2 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieRound Packard Metri-Pack
Farba elektrického konektorablack
Formát baleniaMulti balenie
Identický produkt075G4260
Impulzový otrasNo
Klasifikácia IP krytiaIP69K
Kľúč špecifikácieDST P110-BT26-C2EB07-0
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]135 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]-40 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio 0 - 33 bar Abs
Materiál namáčaného dielu304L/316L
Materiál puzdra304L
Max. tlak preťaženia [bar]132.0 bar
Max. tlak preťaženia [psi]1914 psi
Množstvo po formátoch balenia28 pc
Napájacie napätie [V] DC5.00 V
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Nízka úroveň zacvakávania8.00
Obsah batérieNo
OsvedčenieC UL US UL RecognizedCE
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pomerné meranievstupného napätia[%] [Max]90.0 % RH
Pomerné meranievstupného napätia[%] [Min]10.0 % RH
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Referencia jednotky tlakuAbsolute
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]125 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Schválenie ULYes
Štandardné elektrické pripojenie150.2 SERIES
Štandardné tlakové pripojeniePre spájkovaciu trubicu
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]135 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
TEB vo vnútri CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Tlakové pripojenie HEX [mm]27.0 mm
Tlakový rozsah [bar] [max.]33.00 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]478.62 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Typ tlakového pripojeniaSPÁJKA, ODM
Typ výrobkuDST P110
Úroveň signálu poruchy0.00
Veľkosť elektrického pripojenia3 kolíky
Veľkosť tlakového pripojeniaSpájkovacia trubica
Vysoká úroveň zacvakávania92.00
Výstupný signálRatio metric

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.068 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.057 Kilogram
Objem0.109 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255100638
Proposition 65No significant risk