Danfoss logo
Pressure Transmitter, DST P110, Round Packard, Green low, Solder tube

Tlakový snímač (vysielač), DST P110, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

075G1072

Elektrické pripojenie: Round Packard Metri-Pack, Typ tlakového pripojenia: SPÁJKA, ODM, Veľkosť tlakového pripojenia: Spájkovacia trubica, Kľúč špecifikácie: DST P110-2036-LBEB07-0

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýPin (kolík) A
+ napájaniePin (kolík) B
+ výstupPin (kolík) C
Cable length (EF000536)0
Čas odozvy max. [ms]2 ms
Degree of protection (IP) (EF005474)IP69K
Depth (EF000049)31
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Electrical connection (EF003701)Other
Elektrické pripojenieRound Packard Metri-Pack
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Farba elektrického konektoraGreen
Feed pressure (EF020276)10.00
Flange compression class (EF020149)Other
Formát baleniaMulti balenie
Height (EF000040)31
Identický produkt075G4051
Impulzový otrasNo
Klasifikácia IP krytiaIP69K
Kľúč špecifikácieDST P110-2036-LBEB07-0
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]125 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]-40 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSensor DST P110 (0-10bar SG) Solder tube
Materiál namáčaného dielu304L/316L
Materiál puzdra304L
Max. overpressure (EF022533)40.0
Max. tlak preťaženia [bar]40.0 bar
Max. tlak preťaženia [psi]580 psi
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)0.00-10.00
Množstvo po formátoch balenia28 pc
Napájacie napätie [V] DC5.00 V
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Nízka úroveň zacvakávania4.00
Obsah batérieNo
OsvedčenieC UL US UL RecognizedCE
Output signal (EF000506)Other
Označenie CEYes
Pomerné meranievstupného napätia[%] [Max]90.0 % RH
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pomerné meranievstupného napätia[%] [Min]10.0 % RH
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Readable (EF024476)FALSE
Referencia jednotky tlakuSealed gauge
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]125 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Schválenie ULYes
Štandardné elektrické pripojenie150.2 SERIES
Štandardné tlakové pripojeniePre spájkovaciu trubicu
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]135 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
TEB vo vnútri CTR ±FS [%]3.00 % RH
Thread size (EF022694)Other
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Tlakové pripojenie HEX [mm]27.0 mm
Tlakový rozsah [bar] [max.]10.00 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]145.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ tlakového pripojeniaSPÁJKA, ODM
Typ výrobkuDST P110
Úroveň signálu poruchy2.00
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť elektrického pripojenia3 kolíky
Veľkosť tlakového pripojeniaSpájkovacia trubica
Vysoká úroveň zacvakávania99.00
Výstupný signálRatio metric
Width (EF000008)31
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.067 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.061 Kilogram
Objem0.098 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424220716
Proposition 65No significant risk