Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

Tlakový snímač (vysielač), DST P110, 0 bar - 32 bar, 0 psi - 464 psi

075G1036

Elektrické pripojenie: Round Packard Metri-Pack, Typ tlakového pripojenia: UNF, Veľkosť tlakového pripojenia: 7/16-20, Kľúč špecifikácie: DST P110-K336-C2BF08-0

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýPin (kolík) A
+ napájaniePin (kolík) B
+ výstupPin (kolík) C
Čas odozvy max. [ms]2 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieRound Packard Metri-Pack
Farba elektrického konektorablack
Formát baleniaMulti balenie
Identický produkt075G4019
Impulzový otrasNo
Klasifikácia IP krytiaIP69K
Kľúč špecifikácieDST P110-K336-C2BF08-0
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]125 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]-40 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio(0 to 32 bar SG)
Materiál namáčaného dielu304L 316L
Materiál puzdra304L
Max. tlak preťaženia [bar]128.0 bar
Max. tlak preťaženia [psi]1856 psi
Množstvo po formátoch balenia64 pc
Napájacie napätie [V] DC5.00 V
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Nízka úroveň zacvakávania4.00
Obsah batérieNo
OsvedčenieC UL US UL RecognizedCE
Označenie CEYes
Pomerné meranievstupného napätia[%] [Max]90.0 % RH
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pomerné meranievstupného napätia[%] [Min]10.0 % RH
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Referencia jednotky tlakuSealed gauge
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]125 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Schválenie ULYes
Štandardné elektrické pripojenie150.2 SERIES
Štandardné tlakové pripojenieSAE J513 45° kalíškový spoj
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]135 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
TEB vo vnútri CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamica
Tlakové pripojenie HEX [mm]27.0 mm
Tlakový rozsah [bar] [max.]32.00 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]464.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ tlakového pripojeniaUNF
Typ výrobkuDST P110
Úroveň signálu poruchy2.00
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť elektrického pripojenia3 kolíky
Veľkosť tlakového pripojenia7/16-20
Vysoká úroveň zacvakávania99.00
Výstupný signálRatio metric

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.066 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.062 Kilogram
Objem0.086 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428680899
Proposition 65No significant risk