Tlakový snímač (vysielač), DST P070, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217.5 psi
074G4022
Elektrické pripojenie: Round Packard Metri-Pack, Typ tlakového pripojenia: SPÁJKA, ODM, Veľkosť tlakového pripojenia: Spájkovacia trubica, Kľúč špecifikácie: DST P070 RATIO 0-15BAR SG I/64
074G4022
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| – spoločný | Pin (kolík) A |
| + napájanie | Pin (kolík) B |
| + výstup | Pin (kolík) C |
| Čas odozvy max. [ms] | 2 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 7(a)7(c)-I |
| Elektrické pripojenie | Round Packard Metri-Pack |
| Farba elektrického konektora | Green |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Identický produkt | NONE |
| Impulzový otras | No |
| Klasifikácia IP krytia | IP67 |
| Kľúč špecifikácie | DST P070 RATIO 0-15BAR SG I/64 |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max] | 125 °C |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min] | -40 °C |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Sensor DST P070 Ratio 0-15bar SG I/64 |
| Materiál namáčaného dielu | 304L/other |
| Materiál puzdra | 304L |
| Max. tlak preťaženia [bar] | 45.0 bar |
| Max. tlak preťaženia [psi] | 653 psi |
| Množstvo po formátoch balenia | 64 pc |
| Napájacie napätie [V] DC | 5.00 V |
| Názov výrobku | Tlakový snímač (vysielač) |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | C UL US UL RecognizedCE |
| Označenie CE | Yes |
| Pomerné meranievstupného napätia[%] [Max] | 90.0 % RH |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Pomerné meranievstupného napätia[%] [Min] | 10.0 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Snímače |
| Referencia jednotky tlaku | Sealed gauge |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 85 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | 8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | DST P070 |
| Štandardné elektrické pripojenie | 150.2 SERIES |
| Štandardné tlakové pripojenie | Pre spájkovaciu trubicu |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 135 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -40 °C |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| TEB vo vnútri CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Tlakový rozsah [bar] [max.] | 15.00 bar |
| Tlakový rozsah [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 217.50 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Typ tlakového pripojenia | SPÁJKA, ODM |
| Typ výrobku | DST P070 |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť elektrického pripojenia | 3 kolíky |
| Veľkosť tlakového pripojenia | Spájkovacia trubica |
| Výstupný signál | Ratio metric |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.025 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.02 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255134640 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |