Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P070, Round packard, solder tube

Tlakový snímač (vysielač), DST P070, 0 bar - 34 bar, 0 psi - 493 psi

074G4004

Elektrické pripojenie: Round Packard Metri-Pack, Typ tlakového pripojenia: SPÁJKA, ODM, Veľkosť tlakového pripojenia: Spájkovacia trubica, Kľúč špecifikácie: DST P070 RATIO 0-34BAR SG I/64

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýPin (kolík) A
+ napájaniePin (kolík) B
+ výstupPin (kolík) C
Čas odozvy max. [ms]2 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ7(a)7(c)-I
Elektrické pripojenieRound Packard Metri-Pack
Farba elektrického konektorablack
Formát baleniaPriemyselný balík
Identický produktNONE
Impulzový otrasNo
Klasifikácia IP krytiaIP67
Kľúč špecifikácieDST P070 RATIO 0-34BAR SG I/64
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]125 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]-40 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSensor DST P070 Ratio 0-34bar SG I/64
Materiál namáčaného dielu304L/other
Materiál puzdra304L
Max. tlak preťaženia [bar]102.0 bar
Max. tlak preťaženia [psi]1479 psi
Množstvo po formátoch balenia64 pc
Napájacie napätie [V] DC5.00 V
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Obsah batérieNo
OsvedčenieC UL US UL RecognizedCE
Označenie CEYes
Pomerné meranievstupného napätia[%] [Max]90.0 % RH
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pomerné meranievstupného napätia[%] [Min]10.0 % RH
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Referencia jednotky tlakuSealed gauge
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573
SCIP dokumentácia názov výrobkuDST P070
Štandardné elektrické pripojenie150.2 SERIES
Štandardné tlakové pripojeniePre spájkovaciu trubicu
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]135 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
TEB vo vnútri CTR ±FS [%]2.00 % RH
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Tlakový rozsah [bar] [max.]34.00 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]493.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Typ tlakového pripojeniaSPÁJKA, ODM
Typ výrobkuDST P070
V rozsahu WEEENo
Veľkosť elektrického pripojenia3 kolíky
Veľkosť tlakového pripojeniaSpájkovacia trubica
Výstupný signálRatio metric

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.025 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.02 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255133735
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm