Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P070, Round packard, solder tube

Tlakový snímač (vysielač), DST P070, -1 bar - 36 bar, -14.5 psi - 522 psi

074G0030

Elektrické pripojenie: Round Packard Metri-Pack, Typ tlakového pripojenia: SPÁJKA, ODM, Veľkosť tlakového pripojenia: Spájkovacia trubica, Kľúč špecifikácie: DST P070 MA -1-36BAR SG I

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýPin (kolík) A
+ napájaniePin (kolík) B
Čas odozvy max. [ms]2 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ7(a)7(c)-I
Elektrické pripojenieRound Packard Metri-Pack
Farba elektrického konektoraBlack
Formát baleniaPriemyselný balík
Impulzový otrasNo
Klasifikácia IP krytiaIP67
Kľúč špecifikácieDST P070 MA -1-36BAR SG I
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]125 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]-40 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSensor DST P070 mA -1-36bar SG I/64
Materiál namáčaného dielu304L/other
Materiál puzdra304L
Max. tlak preťaženia [bar]108.0 bar
Množstvo po formátoch balenia64 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]28.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]8.00 V
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Nízka úroveň zacvakávania3.80
Obsah batérieNo
OsvedčenieC UL US UL RecognizedCE
Označenie CEYes
Product lineSensing Solutions
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaSnímače
Referencia jednotky tlakuSealed gauge
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573
SCIP dokumentácia názov výrobkuDST P070
Štandardné elektrické pripojenie150.2 SERIES
Štandardné tlakové pripojeniePre spájkovaciu trubicu
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]135 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
TEB vo vnútri CTR ±FS [%]2.00 % RH
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Tlakový rozsah [bar] [max.]36.00 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]-1.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]522.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]-14.50 psi
Typ tlakového pripojeniaSPÁJKA, ODM
Typ výrobkuDST P070
Veľkosť elektrického pripojenia2 kolíky
Veľkosť tlakového pripojeniaSpájkovacia trubica
Vysoká úroveň zacvakávania20.50
Výstupný signálCurrent
Výstupný signál [mA] [Max]20 mA
Výstupný signál [mA] [Min]4 mA

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom25 Gram
Hmotnosť bez obalu20 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255262206
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm