Danfoss logo
Pressure transmitter, M12 x 1, 7-16/20 UNF female

Tlakový snímač (vysielač), AKS 33, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

060G6796

Elektrické pripojenie: M12 x 1, Typ tlakového pripojenia: UNF, Veľkosť tlakového pripojenia: 7/16-20, Kľúč špecifikácie: AKS 33-DG31-C1BF08-0

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– napájaniePin (kolík) 4
+ napájaniePin (kolík) 1
Cable length (EF000536)0
Čas odozvy max. [ms]4 ms
Connection (EF000443)External thread flare (UNF)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)55
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Electrical connection (EF003701)Other
Elektrické pripojenieM12 x 1
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)34.00
Flange compression class (EF020149)Other
Formát baleniaMulti balenie
Height (EF000040)95
Impulzový otrasNo
Iskrovo bezpečnýNie
Klasifikácia IP krytiaIP67
Kľúč špecifikácieAKS 33-DG31-C1BF08-0
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]80 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]0 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max]176 °F
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min]32 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSensor AKS 33 , -1- 34 bar
Max. overpressure (EF022533)55.0
Max. tlak preťaženia [bar]55.0 bar
Max. tlak preťaženia [psi]797 psi
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)-1.00-34.00
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]32.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]9.00 V
Nast. nulového bodu a rozsahuNie
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nízka úroveň zacvakávania3.60
Obsah batérieNo
OsvedčenieC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Output signal (EF000506)4 - 20 mA
Označenie CEYes
Poznámky k tlakovému pripojeniuKalíškový spoj 1/4 palca s ventilovým vypínačom
Preplachovacia membránaNie
Presnosť, max. +/- FS [%]0.80 % RH
Presnosť, typicky +/- FS [%]0.3 % RH
Product lineSensing Solutions
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaSnímače
Readable (EF024476)FALSE
Referencia jednotky tlakuSealed gauge
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]185 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
SCIP dokumentácia názov výrobkuSensor AKS 33
Štandard schvaľovania6967179E227388E31024
Štandardné elektrické pripojenieIEC 61076-2-101
Štandardné tlakové pripojenieASME B1.1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]85 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]185 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-40 °F
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Supply voltage (EF000104)32.00
Thread size (EF022694)Other
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamica
Tlakové pripojenie HEX [mm]17.0 mm
Tlakový rozsah [bar] [max.]34.00 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]-1.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]493.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]-14.50 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ tlakového pripojeniaUNF
Typ výrobkuAKS 33
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť elektrického pripojenia4 kolíky
Veľkosť tlakového pripojenia7/16-20
Vysoká úroveň zacvakávania22.40
Výstupný signálCurrent
Výstupný signál [mA] [Max]20 mA
Výstupný signál [mA] [Min]4 mA
Width (EF000008)48
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.12 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.104 Kilogram
Objem0.251 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428655330
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm