Tlakový snímač (vysielač), AKS 33, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
060G2156
Elektrické pripojenie: Kábel, Typ tlakového pripojenia: NPT, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4-18, Kľúč špecifikácie: AKS 33-DH31-D1EC04-0
060G2156
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| – spoločný | Čierny |
| + napájanie | Hnedý |
| Čas odozvy max. [ms] | 4 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kábla [m] | 5.000 m |
| Dĺžka kábla [palce] | 196.00 in |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Elektrické pripojenie | Kábel |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Impulzový otras | No |
| InspectionText | AKS33 Transmisor de presion |
| Iskrovo bezpečný | Nie |
| Klasifikácia IP krytia | IP67 |
| Kľúč špecifikácie | AKS 33-DH31-D1EC04-0 |
| Komentáre k elektrickému pripojeniu | Izolovaný (tienený) |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max] | 40 °C |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min] | -30 °C |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max] | 104 °F |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min] | -22 °F |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Sensor AKS 33 1/4 NPT, -1-12bar |
| Max. tlak preťaženia [bar] | 33.0 bar |
| Množstvo po formátoch balenia | 8 pc |
| Napájacie napätie [V] DC [max.] | 32.00 V |
| Napájacie napätie [V] DC [min.] | 9.00 V |
| Nast. nulového bodu a rozsahu | Nie |
| Názov výrobku | Tlakový snímač (vysielač) |
| Nelinearita BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Nízka úroveň zacvakávania | 3.60 |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Označenie CE | Yes |
| Preplachovacia membrána | Nie |
| Presnosť, max. +/- FS [%] | 0.80 % RH |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Presnosť, typicky +/- FS [%] | 0.3 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Snímače |
| Referencia jednotky tlaku | Sealed gauge |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 85 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 185 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | 5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Sensor AKS 33 |
| Štandard schvaľovania | 6967179E227388E31024 |
| Štandardné tlakové pripojenie | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 85 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -40 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 185 °F |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -40 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Tlakový rozsah [bar] [max.] | 12.00 bar |
| Tlakový rozsah [bar] [min.] | -1.00 bar |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 174.00 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | -14.50 psi |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ tlakového pripojenia | NPT |
| Typ výrobku | AKS 33 |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť tlakového pripojenia | 1/4-18 |
| Vysoká úroveň zacvakávania | 22.40 |
| Výstupný signál | Current |
| Výstupný signál [mA] [Max] | 20 mA |
| Výstupný signál [mA] [Min] | 4 mA |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.448 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.377 Kilogram |
| Objem | 1.281 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422163497 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |