Tlakový snímač (vysielač), AKS 33, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi
060G2110
Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 3/8, Kľúč špecifikácie: AKS 33-2431-A1AB06-0
060G2110
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| – spoločný | Pin (kolík) 2 |
| + napájanie | Pin (kolík) 1 |
| Cable length (EF000536) | 0 |
| Čas odozvy max. [ms] | 4 ms |
| Connection (EF000443) | External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1) |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP65 |
| Depth (EF000049) | 140 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Electrical connection (EF003701) | Plug |
| Elektrické pripojenie | Angular connector |
| Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samec a samica |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Feed pressure (EF020276) | 25.00 |
| Flange compression class (EF020149) | Other |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Height (EF000040) | 54 |
| Impulzový otras | No |
| Iná dokumentácia RoHS | Saudi Arabia RoHS |
| Iskrovo bezpečný | Nie |
| Klasifikácia IP krytia | IP65 |
| Kľúč špecifikácie | AKS 33-2431-A1AB06-0 |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max] | 80 °C |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min] | 0 °C |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max] | 176 °F |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min] | 32 °F |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | AKS 33 KŘLETRYK |
| Max. overpressure (EF022533) | 40.0 |
| Max. tlak preťaženia [bar] | 40.0 bar |
| Max. tlak preťaženia [psi] | 580 psi |
| Measuring element (EF021417) | Piezo |
| Measuring range (EF001836) | 0.00-25.00 |
| Množstvo po formátoch balenia | 14 pc |
| Napájacie napätie [V] DC [max.] | 32.00 V |
| Napájacie napätie [V] DC [min.] | 9.00 V |
| Nast. nulového bodu a rozsahu | Nie |
| Názov výrobku | Tlakový snímač (vysielač) |
| Nelinearita BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Nízka úroveň zacvakávania | 3.60 |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Output signal (EF000506) | 4 - 20 mA |
| Označenie CE | Yes |
| Preplachovacia membrána | Nie |
| Presnosť, max. +/- FS [%] | 0.80 % RH |
| Presnosť, typicky +/- FS [%] | 0.3 % RH |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Snímače |
| Readable (EF024476) | FALSE |
| Referencia jednotky tlaku | Sealed gauge |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 85 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 185 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | 5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Sensor AKS 33 |
| Štandard schvaľovania | 6967179E227388E31024 |
| Štandardné elektrické pripojenie | EN 175301-803-A |
| Štandardné tlakové pripojenie | EN 837 |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 85 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -40 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 185 °F |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -40 °F |
| Suitable for air (EF021466) | TRUE |
| Suitable for ammonia (EF021671) | TRUE |
| Suitable for gases (EF007249) | TRUE |
| Suitable for glycol (EF002310) | TRUE |
| Suitable for oil (EF021672) | TRUE |
| Suitable for steam (EF020335) | TRUE |
| Suitable for water (EF020334) | TRUE |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Supply voltage (EF000104) | 32.00 |
| Thread size (EF022694) | 3/8 inch |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Tlakový rozsah [bar] [max.] | 25.00 bar |
| Tlakový rozsah [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 362.50 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ tlakového pripojenia | G |
| Typ výrobku | AKS 33 |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť elektrického pripojenia | Pg 9 |
| Veľkosť tlakového pripojenia | 3/8 |
| Vysoká úroveň zacvakávania | 22.40 |
| Výstupný signál | Current |
| Výstupný signál [mA] [Max] | 20 mA |
| Výstupný signál [mA] [Min] | 4 mA |
| Width (EF000008) | 54 |
| With display (EF000458) | FALSE |
| With temperature sensor (EF006034) | TRUE |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.19 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.168 Kilogram |
| Objem | 0.408 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422066088 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |