Danfoss logo
Pressure transmitter, PG 9, G 1/4-18 NPT

Tlakový snímač (vysielač), AKS 33, -1 bar - 6 bar, -14.5 psi - 87 psi

060G2100

Typ tlakového pripojenia: NPT, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4-18, Kľúč špecifikácie: AKS 33-D531-A1EC04-0

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýPin (kolík) 2
+ napájaniePin (kolík) 1
Čas odozvy max. [ms]4 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenieAngular connector
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec a samica
Formát baleniaMulti balenie
Impulzový otrasNo
Iná dokumentácia RoHSSaudi Arabia RoHS
Iskrovo bezpečnýNie
Klasifikácia IP krytiaIP65
Kľúč špecifikácieAKS 33-D531-A1EC04-0
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]40 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]-30 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max]104 °F
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min]-22 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAKS 33 K?LETRYK
Max. tlak preťaženia [bar]33.0 bar
Max. tlak preťaženia [psi]479 psi
Množstvo po formátoch balenia14 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]32.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]9.00 V
Nast. nulového bodu a rozsahuNie
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nízka úroveň zacvakávania3.60
Obsah batérieNo
OsvedčenieATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Označenie CEYes
Preplachovacia membránaNie
Presnosť, max. +/- FS [%]0.80 % RH
Presnosť, typicky +/- FS [%]0.3 % RH
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Referencia jednotky tlakuSealed gauge
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]185 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
SCIP dokumentácia názov výrobkuSensor AKS 33
Štandard schvaľovania6967179E227388E31024
Štandardné elektrické pripojenieEN 175301-803-A
Štandardné tlakové pripojenieANSI/ASME B1.20.1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]85 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]185 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-40 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Tlakový rozsah [bar] [max.]6.00 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]-1.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]87.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]-14.50 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ tlakového pripojeniaNPT
Typ výrobkuAKS 33
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 9
Veľkosť tlakového pripojenia1/4-18
Vysoká úroveň zacvakávania22.40
Výstupný signálCurrent
Výstupný signál [mA] [Max]20 mA
Výstupný signál [mA] [Min]4 mA

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.178 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.157 Kilogram
Objem0.424 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422065876
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm