Danfoss logo
AKS 33 and 32 Cable 1-4 - 18 NPT

Tlakový snímač (vysielač), AKS 33, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217.5 psi

060G2058

Elektrické pripojenie: Kábel, Typ tlakového pripojenia: NPT, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4-18, Kľúč špecifikácie: AKS 33-2121-D1EC04-0

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýČierny
+ napájanieHnedý
Čas odozvy max. [ms]4 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]5.000 m
Dĺžka kábla [palce]196.00 in
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenieKábel
Formát baleniaMulti balenie
Impulzový otrasNo
Iskrovo bezpečnýNie
Klasifikácia IP krytiaIP67
Kľúč špecifikácieAKS 33-2121-D1EC04-0
Komentáre k elektrickému pripojeniuIzolovaný (tienený)
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]40 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]-30 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max]104 °F
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min]-22 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAKS 33 K?LETRYK
Max. tlak preťaženia [bar]40.0 bar
Množstvo po formátoch balenia8 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]32.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]9.00 V
Nast. nulového bodu a rozsahuNie
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nízka úroveň zacvakávania3.60
Obsah batérieNo
OsvedčenieATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Označenie CEYes
Preplachovacia membránaNie
Presnosť, max. +/- FS [%]0.80 % RH
Špecifické vybavenie
Hodnota
Presnosť, typicky +/- FS [%]0.3 % RH
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Referencia jednotky tlakuAbsolute
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]185 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
SCIP dokumentácia názov výrobkuSensor AKS 33
Štandard schvaľovania6967179E227388E31024
Štandardné tlakové pripojenieANSI/ASME B1.20.1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]85 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]185 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-40 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Tlakový rozsah [bar] [max.]15.00 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]217.50 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ tlakového pripojeniaNPT
Typ výrobkuAKS 33
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť tlakového pripojenia1/4-18
Vysoká úroveň zacvakávania22.40
Výstupný signálCurrent
Výstupný signál [mA] [Max]20 mA
Výstupný signál [mA] [Min]4 mA

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.446 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.377 Kilogram
Objem1.308 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422091073
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm