Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, 7/16-20 UNF female w depressor

Tlakový snímač (vysielač), AKS 3000, -1 bar - 6 bar, -14.5 psi - 87 psi

060G3899

Typ tlakového pripojenia: UNF, Veľkosť tlakového pripojenia: 7/16-20, Kľúč špecifikácie: AKS 3000-D531-A1BF08-0

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýPin (kolík) 2
+ napájaniePin (kolík) 1
Čas odozvy max. [ms]4 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenieAngular connector
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec a samica
Formát baleniaMulti balenie
Impulzový otrasNo
Iskrovo bezpečnýNie
Klasifikácia IP krytiaIP65
Kľúč špecifikácieAKS 3000-D531-A1BF08-0
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]40 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]-30 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max]104 °F
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min]-22 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSensor AKS 3000 1/4 Flare, -1-6bar
Max. tlak preťaženia [bar]33.0 bar
Množstvo po formátoch balenia14 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]32.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]9.00 V
Nast. nulového bodu a rozsahuNie
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Nízka úroveň zacvakávania3.60
Obsah batérieNo
OsvedčenieATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Označenie CEYes
Poznámky k tlakovému pripojeniuKalíškový spoj 1/4 palca s ventilovým vypínačom
Preplachovacia membránaNie
Presnosť, max. +/- FS [%]2.00 % RH
Presnosť, typicky +/- FS [%]1.0 % RH
Product lineSensing Solutions
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaSnímače
Referencia jednotky tlakuSealed gauge
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]185 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP dokumentácia názov výrobkuSensor AKS 3000
Štandard schvaľovania6967179E227388E31024
Štandardné elektrické pripojenieEN 175301-803-A
Štandardné tlakové pripojenieISO 8434-1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]85 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]185 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-40 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamica
Tlakové pripojenie HEX [mm]17.0 mm
Tlakový rozsah [bar] [max.]6.00 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]-1.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]87.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]-14.50 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ tlakového pripojeniaUNF
Typ výrobkuAKS 3000
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 9
Veľkosť tlakového pripojenia7/16-20
Vysoká úroveň zacvakávania22.40
Výstupný signálCurrent
Výstupný signál [mA] [Max]20 mA
Výstupný signál [mA] [Min]4 mA

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.152 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.125 Kilogram
Objem0.408 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423215324
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm