Danfoss logo
Pressure transmitter, cable, adapter, 1/4-18 NPT

Tlakový snímač (vysielač), AKS 3000, -1 bar - 30 bar, -14.5 psi - 426.69 psi

060G3718

Elektrické pripojenie: Kábel, Typ tlakového pripojenia: NPT, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4-18, Kľúč špecifikácie: AKS 3000-N331-DAEC04-0
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýČierny
+ napájanieHnedý
Čas odozvy max. [ms]4 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]2.000 m
Dĺžka kábla [palce]79.00 in
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenieKábel
Formát baleniaMulti balenie
Impulzový otrasNo
Iskrovo bezpečnýNie
Klasifikácia IP krytiaIP67
Kľúč špecifikácieAKS 3000-N331-DAEC04-0
Komentáre k elektrickému pripojeniuIzolovaný (tienený) + adaptér
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]80 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]0 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max]176 °F
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min]32 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionDELETED Sensor AKS 3000 1/4 NPT, -1-30 k
Max. tlak preťaženia [kg/cm2]60 kg/cm²
Množstvo po formátoch balenia8 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]32.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]9.00 V
Nast. nulového bodu a rozsahuNie
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Nízka úroveň zacvakávania3.60
Obsah batérieNo
OsvedčenieATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Označenie CEYes
Preplachovacia membránaNie
Presnosť, max. +/- FS [%]2.00 % RH
Presnosť, typicky +/- FS [%]1.0 % RH
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Referencia jednotky tlakuSealed gauge
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]185 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP dokumentácia názov výrobkuSensor AKS 3000
Štandard schvaľovania6967179E227388E31024
Štandardné tlakové pripojenieANSI/ASME B1.20.1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]85 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]185 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-40 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Tlakový rozsah [bar] [max.]30.00 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]-1.00 bar
Tlakový rozsah [kg/cm2] [Max]30 kg/cm²
Tlakový rozsah [kg/cm2] [Min]-1 kg/cm²
Tlakový rozsah [psi] [Max]426.69 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]-14.50 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ tlakového pripojeniaNPT
Typ výrobkuAKS 3000
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť tlakového pripojenia1/4-18
Vysoká úroveň zacvakávania22.40
Výstupný signálCurrent
Výstupný signál [mA] [Max]20 mA
Výstupný signál [mA] [Min]4 mA

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.317 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.269 Kilogram
Objem1.274 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423194001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm