Tlakový snímač (vysielač), AKS 3000, 0 bar - 34.47 bar
027X0111
Tlakový rozsah [bar]: 0 - 34.47
027X0111
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | AKS 3000 4-20MA 0-500 PSIA 1/4"1/8"NPT P |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Tlakový snímač (vysielač) |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regionally specified kits |
| Referencia jednotky tlaku | Gauge (relative) |
| Schválenie UL | Yes |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Tlakový rozsah [bar] [max.] | 34.47 bar |
| Tlakový rozsah [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Typ výrobku | AKS 3000 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.38 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.24 Kilogram |
| Objem | 2.612 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428490573 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |