Danfoss logo
Pressure transmitter, PG 9, G 1/4-18 NPT

Tlakový snímač (vysielač), AKS 3000, 0 bar - 13.79 bar

027X0110

Tlakový rozsah [bar]: 0 - 13.79

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionAKS 3000 4-20MA 0-200 PSIA 1/4"1/8"NPT P
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
Referencia jednotky tlakuGauge (relative)
Schválenie ULYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Tlakový rozsah [bar] [max.]13.79 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]0.00 bar
Typ výrobkuAKS 3000

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.36 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.22 Kilogram
Objem2.612 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428487504
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm