Danfoss logo
Refrigerant Distributors, RD 62

Rozdeľovač chladiva, RD 79, 18 pc, 1 1/8 in, 1/4 in, 12.4 mm

069G501018

Typové označenie: RD79-L12,4-J18, Typ prívodného pripojenia: SPÁJKA, ODM, Veľkosť prívodu [palce]: 1 1/8 in, Veľkosť vývodu [palce]: 1/4 in, Počet otvorov: 18, Max. Pracovný tlak [bar]: 49, Veľkosť dýzy [mm]: 12.4

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaPriemyselný balík
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRD79-L12,4-J18 Ref. Distributor I/6
Max. Pracovný tlak [bar]49.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]711 psig
Množstvo po formátoch balenia6 pc
Názov výrobkuRozdeľovač chladiva
Obsah batérieNo
OsvedčenieUL
Počet otvorov18 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaDistribútory chladiva
Špecifické vybavenie
Hodnota
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd
SCIP dokumentácia názov výrobkuRD79 -2
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ prívodného pripojeniaSPÁJKA, ODM
Typ výrobkuRD 79
Typové označenieRD79-L12,4-J18
Veľkosť dýzy [mm]12.40 mm
Veľkosť prívodu [palce]1 1/8 in
Veľkosť telesa79
Veľkosť vývodu [palce]1/4 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom840.43 Gram
Hmotnosť bez obalu840.18 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.93 Liter
EAN/UPC5702422052180