Danfoss logo
RD79_069G501016

Rozdeľovač chladiva, RD 79, 16 pc, 1 1/8 in, 1/4 in, 12.4 mm

069G501016

Typové označenie: RD79-L12,4-J16, Typ prívodného pripojenia: SPÁJKA, ODM, Veľkosť prívodu [palce]: 1 1/8 in, Veľkosť vývodu [palce]: 1/4 in, Počet otvorov: 16, Max. Pracovný tlak [bar]: 49, Veľkosť dýzy [mm]: 12.4
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: RD

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaPriemyselný balík
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRD79-L12,4-J16 Ref. Distributor I/6
Max. Pracovný tlak [bar]49.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]711 psig
Množstvo po formátoch balenia6 pc
Názov výrobkuRozdeľovač chladiva
Obsah batérieNo
OsvedčenieUL
Počet otvorov16 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaDistribútory chladiva
Špecifické vybavenie
Hodnota
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd
SCIP dokumentácia názov výrobkuRD79 -2
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ prívodného pripojeniaSPÁJKA, ODM
Typ výrobkuRD 79
Typové označenieRD79-L12,4-J16
Veľkosť dýzy [mm]12.40 mm
Veľkosť prívodu [palce]1 1/8 in
Veľkosť telesa79
Veľkosť vývodu [palce]1/4 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.86 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.86 Kilogram
Objem0.93 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422049531
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm