Danfoss logo
RD79_069G500624

Rozdeľovač chladiva, RD 79, 24 pc, 10.1 mm

069G500624

Typové označenie: RD79-D10,1-B24, Typ prívodného pripojenia: SPÁJKA, ODM, Počet otvorov: 24, Max. Pracovný tlak [bar]: 49, Veľkosť dýzy [mm]: 10.1

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaPriemyselný balík
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRD79-D10,1-B24 Ref. Distributor I/6
Max. Pracovný tlak [bar]49.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]711 psig
Množstvo po formátoch balenia6 pc
Názov výrobkuRozdeľovač chladiva
Obsah batérieNo
OsvedčenieUL
Počet otvorov24 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaDistribútory chladiva
Špecifické vybavenie
Hodnota
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45
SCIP dokumentácia názov výrobkuRD 21-62 -2
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ prívodného pripojeniaSPÁJKA, ODM
Typ výrobkuRD 79
Typové označenieRD79-D10,1-B24
Veľkosť dýzy [mm]10.10 mm
Veľkosť prívodu [mm]28.00 mm
Veľkosť telesa79
Veľkosť vývodu [mm]6.00 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.807 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.807 Kilogram
Objem0.93 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422017196
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm