Danfoss logo
RD49_069G300210

Rozdeľovač chladiva, RD 49, 10 pc, 7/8 in, 1/4 in, 8 mm

069G300210

Typové označenie: RD49-K08-J10, Typ prívodného pripojenia: SPÁJKA, ODM, Veľkosť prívodu [palce]: 7/8 in, Veľkosť vývodu [palce]: 1/4 in, Počet otvorov: 10, Max. Pracovný tlak [bar]: 49, Veľkosť dýzy [mm]: 8
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: RD

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaPriemyselný balík
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRD49-K08-J10 Ref. Distributor I/15
Max. Pracovný tlak [bar]49.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]711 psig
Množstvo po formátoch balenia15 pc
Názov výrobkuRozdeľovač chladiva
Obsah batérieNo
OsvedčenieUL
Počet otvorov10 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaDistribútory chladiva
Špecifické vybavenie
Hodnota
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dokumentácia názov výrobkuRD 21-62 -1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ prívodného pripojeniaSPÁJKA, ODM
Typ výrobkuRD 49
Typové označenieRD49-K08-J10
Veľkosť dýzy [mm]8.00 mm
Veľkosť prívodu [palce]7/8 in
Veľkosť telesa49
Veľkosť vývodu [palce]1/4 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.356 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.356 Kilogram
Objem0.465 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422043485
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm