Rozdeľovač chladiva, RD 49, 8 pc, 8 mm
069G300208
Typové označenie: RD49-K08-J08, Typ prívodného pripojenia: SPÁJKA, ODM, Počet otvorov: 8, Max. Pracovný tlak [bar]: 49, Veľkosť dýzy [mm]: 8
069G300208
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | RD49-K08-J08 Ref. Distributor I/15 |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 49.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 711 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 15 pc |
| Názov výrobku | Rozdeľovač chladiva |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | UL |
| Počet otvorov | 8 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Distribútory chladiva |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | RD 21-62 -1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ prívodného pripojenia | SPÁJKA, ODM |
| Typ výrobku | RD 49 |
| Typové označenie | RD49-K08-J08 |
| Veľkosť dýzy [mm] | 8.00 mm |
| Veľkosť prívodu [palce] | 7/8 in |
| Veľkosť telesa | 49 |
| Veľkosť vývodu [palce] | 1/4 in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.35 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.35 Kilogram |
| Objem | 0.37 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422035930 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |