Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD21_069G000702

Rozdeľovač chladiva, RD 21, 2 pc, 5 mm

069G2341

Typové označenie: RD21-A05-H02, Typ prívodného pripojenia: SPÁJKA, ODM, Počet otvorov: 2, Max. Pracovný tlak [bar]: 49, Veľkosť dýzy [mm]: 5

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaPriemyselný balík
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRD21-A05-H02 Ref. distributor I/24
Max. Pracovný tlak [bar]49.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]711 psig
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Názov výrobkuRozdeľovač chladiva
Obsah batérieNo
OsvedčenieUL
Počet otvorov2 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaDistribútory chladiva
Špecifické vybavenie
Hodnota
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
SCIP dokumentácia názov výrobkuRD 21-49
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ prívodného pripojeniaSPÁJKA, ODM
Typ výrobkuRD 21
Typové označenieRD21-A05-H02
Veľkosť dýzy [mm]5.00 mm
Veľkosť prívodu [mm]12.00 mm
Veľkosť telesa21
Veľkosť vývodu [palce]3/16 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.062 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.041 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem1.23 Liter
EAN/UPC5702424588694