Rozdeľovač chladiva, RD 49, 10 pc, 8 mm
069G2338
Typové označenie: RD49-C08-H10, Typ prívodného pripojenia: SPÁJKA, ODM, Počet otvorov: 10, Max. Pracovný tlak [bar]: 49, Veľkosť dýzy [mm]: 8
069G2338
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | RD49-C08-H10 Ref. distributor I/15 |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 49.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 711 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 15 pc |
| Názov výrobku | Rozdeľovač chladiva |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | UL |
| Počet otvorov | 10 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Distribútory chladiva |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | 39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | RD 21-49 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ prívodného pripojenia | SPÁJKA, ODM |
| Typ výrobku | RD 49 |
| Typové označenie | RD49-C08-H10 |
| Veľkosť dýzy [mm] | 8.00 mm |
| Veľkosť prívodu [mm] | 22.00 mm |
| Veľkosť telesa | 49 |
| Veľkosť vývodu [palce] | 3/16 in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.411 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.378 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424286644 |