Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD49 069G2338

Rozdeľovač chladiva, RD 49, 8 pc, 3/16 in, 8 mm

069G2337

Typové označenie: RD49-C08-H08, Typ prívodného pripojenia: SPÁJKA, ODM, Veľkosť vývodu [palce]: 3/16 in, Počet otvorov: 8, Max. Pracovný tlak [bar]: 49, Veľkosť dýzy [mm]: 8

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaPriemyselný balík
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRD49-C08-H08 Ref. distributor I/15
Max. Pracovný tlak [bar]49.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]711 psig
Množstvo po formátoch balenia15 pc
Názov výrobkuRozdeľovač chladiva
Obsah batérieNo
OsvedčenieUL
Počet otvorov8 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaDistribútory chladiva
Špecifické vybavenie
Hodnota
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
SCIP dokumentácia názov výrobkuRD 21-49
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ prívodného pripojeniaSPÁJKA, ODM
Typ výrobkuRD 49
Typové označenieRD49-C08-H08
Veľkosť dýzy [mm]8.00 mm
Veľkosť prívodu [mm]22.00 mm
Veľkosť telesa49
Veľkosť vývodu [palce]3/16 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.416 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.383 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424286637