Rozdeľovač chladiva, RD 21, 3 pc, 3/16 in, 5 mm
069G2335
Typové označenie: RD21-A05-H03, Typ prívodného pripojenia: SPÁJKA, ODM, Veľkosť vývodu [palce]: 3/16 in, Počet otvorov: 3, Max. Pracovný tlak [bar]: 49, Veľkosť dýzy [mm]: 5
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: RD
069G2335
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | RD21-A05-H03 Ref. distributor I/24 |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 49.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 711 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 24 pc |
| Názov výrobku | Rozdeľovač chladiva |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | UL |
| Počet otvorov | 3 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Distribútory chladiva |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | 39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | RD 21-49 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ prívodného pripojenia | SPÁJKA, ODM |
| Typ výrobku | RD 21 |
| Typové označenie | RD21-A05-H03 |
| Veľkosť dýzy [mm] | 5.00 mm |
| Veľkosť prívodu [mm] | 12.00 mm |
| Veľkosť telesa | 21 |
| Veľkosť vývodu [palce] | 3/16 in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.062 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.041 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 1.23 Liter |
| EAN/UPC | 5702424286613 |