Danfoss logo
 Refrigerant distributor, RD21 069G2336

Rozdeľovač chladiva, RD 42, 13 pc, 1/2 in, 3/16 in, 6 mm

069G2334

Typové označenie: RD42-H06-H13, Typ prívodného pripojenia: SPÁJKA, ODM, Veľkosť prívodu [palce]: 1/2 in, Veľkosť vývodu [palce]: 3/16 in, Počet otvorov: 13, Max. Pracovný tlak [bar]: 49, Veľkosť dýzy [mm]: 6
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: RD

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaPriemyselný balík
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRD42-H06-H13 Ref. distributor I/15
Max. Pracovný tlak [bar]49.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]711 psig
Množstvo po formátoch balenia15 pc
Názov výrobkuRozdeľovač chladiva
Obsah batérieNo
OsvedčenieUL
Počet otvorov13 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaDistribútory chladiva
Špecifické vybavenie
Hodnota
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
SCIP dokumentácia názov výrobkuRD 21-49
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ prívodného pripojeniaSPÁJKA, ODM
Typ výrobkuRD 42
Typové označenieRD42-H06-H13
Veľkosť dýzy [mm]6.00 mm
Veľkosť prívodu [palce]1/2 in
Veľkosť telesa42
Veľkosť vývodu [palce]3/16 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.23 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.206 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.911 Liter
EAN/UPC5702424286538